Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Guide Rod Type, Ball Screw (230 VAC) - LEYG

Your everyday pushing & pulling solution. Extra support

  • Transfer optimally, as required – Rigidly, precisely and robustly
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Up to 1200 mm/s speed, 5000 mm/s² acceleration
  • Succeed in offering remarkable rigidity and precision – ±0.01 position repeatability. Up to 44 kg vertical displacement
  • Assemble it according to your needs – In-line or parallel motor.

Základné technické informácie

  • Body size: 25, 32
  • Stroke: 30 to 300 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • AC servo motor
  • Horizontal workload: up to 60 kg.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
presnosť
veľkosť
typ ložiska
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie skrutky
zdvih
špecifikácie motora
špecifikácia vedenia
prevedenie kábla pohonu
dĺžka kábla
prevedenie drivera
I/O konektor