Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektromagnetický hadicový 2/2 ventil - séria LPV

Just a pinch

  • Vynikajúca odolnosť proti kontaminácii - médium je úplne uzavreté v hadici
  • Nízka tlaková strata - voľný prietok bez obmedzenia
  • Nízke poškodenie hadice - uzatvorenie prietoku upínkou v tvare oblúka
  • Úspora energie - príkon iba 2 W.

Základné technické informácie

  • média: plyny a kvapaliny vhodné pre použité hadice
  • vonkajší priemer hadice: 3 až 6 mm
  • rozsah prevádzkových tlakov: 0 až 0.2 MPa
  • príkon: 2 W
  • 2 spôsoby montáže: priama alebo do panelu
  • funkcia ventilu: N.C. alebo N.O.

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie ventilu
napätie
elektrické pripojenie
svetelná signalizácia
veľkosť hadica
dĺžka kábla