Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LVC, Vzduchom ovládaný 2/2 ventil, integrované šróbenie, pre chemikálie a DI vodu, samostatný

  • ekvivalentný priemer (mm): 4, 8, 10, 16, 22
  • prietokové charakteristiky: Cv 0.35 až 8
  • prevádzkový tlak: 0.3 až 0.5 MPa
  • teplota média: 0 až 100 ° C
  • teplota okolia: 0 až 60 ° C
  • vonkajší priemer hadice: metrická – 6, 10, 12, 19, 25;
     palcová – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"