Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LVC, Vzduchem ovládaný 2/2 ventil, integrované šroubení, pro chemikálie a DI vodu, samostatný

  • ekvivalentní průměr (mm): 4, 8, 10, 16, 22
  • průtokové charakteristiky: Cv 0.35 až 8
  • provozní tlak: 0.3 až 0.5 MPa
  • teplota média: 0 až 100 ° C
  • teplota okolí: 0 až 60 ° C
  • vnější průměr hadice: metrická – 6, 10, 12, 19, 25;
     palcová – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"