Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Magnet buffer - ZP3B#M

  • Buffer reaction force: As high as 0.3 ±0.1
  • Compatible with vacuum cups from ø1.5 to ø32
  • Buffer strokes of 3, 6, or 16 mm
  • Copper and zinc-free construction suitable for secondary battery manufacturing
  • Lightweight Construction: Aluminium alloy and stainless steel.

Nakonfigurujte si produkt

 
Veľkosť držiaka
Prevedenie
Zdvih
Reakčná sila odpruženia
Závit pre prívod vákua a montáž prísavky