Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Pilot Valve Enclosure – JSXFM

  • Accommodation of up to 8 stations (valves)
  • IP66, NEMA4 degree of protection
  • Max. operation pressure differential (MPa): 0.9
  • Ambient temperature (°C): -20 to 60
  • Optional: lid catch mechanism.

Nakonfigurujte si produkt

 
Number of Enclosure Stations
Number of Mounted Valves
Menovité napätie
Typ závitu
voliteľné prevedenie