Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Príslušenstvo ventilov

Príslušenstvo ventilov
  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah prevádzkového tlaku: -100kPa až 0.7 MPa
  • pomerný prierez mm 2 (Cv faktor (prietok)):
    P až A/B 26.17 - 59.21 (1.45 - 3.29);
    A/B až EA/EB 16.23 - 64.12 (0.90 - 3.56)
  • menovité napätie: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakčná doba (ms) 0.5MPa bez LED indikátora/
    prepäťová ochrana: 62 a menej
  • teplota média a okolia: max. 50°C

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.