Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

SY100, Elektromagnetický priamo ovládaný 3/2 ventil, elastomérové tesnenie

  • médium: stlačený vzduch
  • Cv faktor (prietok): 0.008;
    0.012 vysoko prietokové prevedenie
  • menovité napätie: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakčná doba: 10ms a menej
  • životnosť: 100 miliónov cyklov (podľa testu životnosti SMC)
  • teplota média a okolia: max. 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
funkcia
pripojenie
prevedenie telesa / piestnice
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
veľkosť pripojovacieho závitu
voliteľné prevedenie