Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MHT2-Z, Úchopná hlavica, 2 čeľuste, so samosvorným mechanizmom

  • Maximum gripping moment 106 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -3° to 28°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Nakonfigurujte si produkt

 
priemer piestu
typ závitu
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet