Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vákuová jednotka s penovou prísavkou – séria ZGS/ZGP

Kompletné a efektívne riešenie pre paletizáciu

  • Skrátenie doby inštalácie – integrácia dôležitých prvkov do jednej jednotky
  • Zmenšenie rozmerov robota – tenká a ľahká konštrukcia jednotky
  • Optimalizácia aplikácie pre maximálnu efektivitu – možnosť výberu počtu ejektorov v závislosti na požadovanom sacom výkone
  • Zvýšenie produktivity – účinné uchopenie predmetov rôznych veľkostí a tvarov.

Základné technické informácie

  • zostava ejektorov, penové prísavky, vákuových a uvoľňovacích ventilov a digitálnych snímačov vákua do jednej jednotky, k uvedeniu do prevádzky stačí pripojenie hadice so stlačeným vzduchom a káblu s M8 konektorom
    • Max. sacia sila: 2144 N; Rozmer peny: 400 × 240; Hmotnosť: 3,9 kg
    • Max. sacia sila: 880 N; Rozmer peny: 300 × 180; Hmotnosť: 1,8 kg
    • Max. sacia sila: 440 N; Rozmer peny: 200 × 120; Hmotnosť: 1,3 kg
  • kompatibilný s výrobcami kolaborativných robotov: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC a Yaskawa
  • pre uchopenie predmetu bez ohľadu na jeho orientáciu ku kontaktnej ploche.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.