Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Ventily pre úsporu stlačeného vzduchu

Ventily pre úsporu stlačeného vzduchu
  • Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm and Ø 1/4" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.3 to 0.7 MPa.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.