Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Zosilňovač prietoku / ejektor – séria ZHV

Znížte spotrebu stlačeného vzduchu

  • Maximálna efektivita energií – 4-násobné zosilnenie prietoku vzduchu pre ofuk a 3-násobné zosilnenie sacieho výkonu
  • Výkon pre aplikácie vyžadujúce vysoký prietok – nastaviteľný prietok ofuku (až 6280 l/min) a sací výkon (až 5270 l/min)
  • Viac miesta v stroji – kompaktné prevedenie (až o 50 % menšie zástavbové rozmery v porovnaní so sériou ZH-X185) a nízka hmotnosť (pri veľkosti ZHV10 iba 46 g)
  • Jednoduchá prevádzka a údržba – pneumaticky ovládaný, bezúdržbový.

Základné technické informácie

  • priemery prietokového prierezu: 13, 21.6, 30 a 42 mm
  • otočením trysky proti smeru hodinových ručičiek sa prietok zvyšuje (zvýšenie hodnoty vákua)
  • otočením trysky po smere hodinových ručičiek sa prietok znižuje (zníženie hodnoty vákua)
  • k dispozícii upevňovací úholník a prachový vak.

Nakonfigurujte si produkt

 
priemer otvoru
závit pripojenia prívodu vzduchu
Príslušenstvo