Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ASB, Škrtiaci ventil so spätným ventilom, pre všeobecné použite, s nástrčnou spojkou, točítko bez aretácie, všetky vonkajšie časti kovové prevedenie, horizontálny prívod

Endurance is ensured

  • Odolnosť voči okolitému prostrediu – všetky vonkajšie diely kovové
  • Jednoduché pripojenie a odpojenie hadíc – viac miesta pre manipuláciu s hadicou
  • Zvýšenie efektivity v robotických aplikáciách – nižšia hmotnosť o cca 28 % v porovnaní s existujúcim prevedením.

Základné technické informácie

  • odolný voči zváracím iskrám, prachu a ultrafialovému žiareniu
  • veľkosť pripojovacieho závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vonkajší priemer hadice: 4 až 12 mm, 5/32" až 1/2"
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 1 Máp.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť telesa
funkčný princíp
typ závitu
veľkosť pripojovacieho závitu
pre hadicu vonkajší pr.
spôsob tesnenia
voliteľné prevedenie
poistná matica