Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Ny fjärrstyrd ventil från SMC ger smart hastighetsjustering för pneumatiska ställdon

Ny fjärrstyrd ventil från SMC ger smart hastighetsjustering för pneumatiska ställdon

Ny från SMC är PFES-seriens elektriska hastighetsregulator, som erbjuder fjärrstyrning av hastigheten på pneumatiska ställdon med en enkel och kompakt design. Perfekt för installationer där åtkomst är begränsad eller utsätter operatörer för risk. PFES-serien möjliggör säker och effektiv justering av ställdons hastighet utan behov av manuell ingrepp. Självklart är PFES inte begränsad till justering av pneumatiska ställdonshastigheter och kan även övervägas för kontroll av luftblåsning eller gasrensningsflöden.

Enkel elektrisk styrning

PFES ersätter traditionella manuella flödesregulatorer och använder en elektriskt styrd nålventil för att reglera tryckluftsflödet. Operatörer kan skicka öppna eller stänga-signaler från en fjärrplats, vilket gör det möjligt att justera ställdonets hastighet i rena rum, skyddade maskiner eller högt placerade installationer—utan att behöva gå in i maskinområdet.

PFES-regulatorn installeras som en vanlig flödesregulator, men dess elektriska motor möjliggör enkel styrning via ”UPP” eller ”NER”-signaler. När önskat läge har uppnåtts kan strömmen tas bort, och ventilen behåller sin position för att säkerställa fortsatt drift utan energiförbrukning.

Effektiv och säker hastighetsinställning

PFES hjälper till att minska idrifttagning och underhållstid genom att tillåta flera hastighetsregulatorer att justeras samtidigt med en enda fjärrsignal. Detta eliminerar behovet av manuell inställning på varje enhet och undviker inkonsekvenser mellan maskiner.

Ventilens fettfria konstruktion gör den också lämplig för känsliga applikationer, såsom direktluftblåsning på produkter, där potentiell kontaminering måste undvikas.

Manuell överstyrning och strömavbrottssäkerhet

Under igångkörning av maskinen tillåter PFES manuell justering även om elektriska styrsystem ännu inte är på plats. Denna flexibilitet påskyndar bygg- och installationsprocesserna och säkerställer att lokala justeringar fortfarande kan göras vid behov.

Vid strömavbrott behåller PFES sin senaste inställda position och upprätthåller pneumatiska funktioner utan att kräva återställning eller hemlägesprocedur. Manuell justering är fortfarande möjlig, vilket garanterar fortsatt kontroll även under utmanande förhållanden.

Digital-färdig prestanda

PFES erbjuder en enkel allt-i-ett-styrlösning som inte kräver komplexa drivrutiner, styrsystem eller mjukvara. Maskiningenjörer kan enkelt integrera ventilen i befintliga system, vilket stöder digitalisering och automatisering utan behov av specialiserad elektrisk expertis.

PFES-serien från SMC erbjuder ett smart, säkert och effektivt alternativ till manuella hastighetsregulatorer—förbättrar produktiviteten, minskar risker och förenklar pneumatisk styrning.

Läs mer i produktkatalogen

16 dec. 2025