Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IP5000, Elektropneumatisk positioner roterande återföring

  • Känslighet: Inom ±0,1 % F.S
  • Repeterbarhet: Inom ±0,5 % F.S
  • Omgivnings- och vätsketemperaturer: -20 till 80 °C
  • Tillval: högtemperatursutförande (100 °C)
  • Pneumatisk ingång: 0,02 till 0,1 MPa.