Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Condensation Checker – PSH

Kontrollera din luftfuktighet, undvik kondens

  • Skydda din utrustning från fukt, förbättra din OEE – Övervakning av relativ fuktighet och temperatur
  • Optimera ditt installationsutrymme – Givare och display i en enda enhet
  • Dra nytta av IO-Links fördelar – Från din leverantör av automation
  • Lita på en användarvänlig övervakning av din installation – 2-skärms display för att visa olika värden.

And much more

  • Media: luft, icke-korrosiv gas
  • Inställningsområde för relativ luftfuktighet: 0 till 100 %
  • Visningsnoggrannhet för relativ luftfuktighet: ±5 % RH ±1 enhet
  • Inställningsområde för temperatur: -5 till 55 °C
  • Visningsnoggrannhet för temperatur: ±3 °C ±1 enhet
  • 3-färgs/2-skärmsdisplay
  • Anslutning: R1/8
  • IP65.