Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LECS#N(D)-T, AC Servomotorkontrollenhet, Pulsingång

  • Tillämpliga fältbussprotokoll: SSCNET III/H
  • Encoder: Absolut 22-bitars encoder (Upplösning: 4.194.304 p/varv).
  • Förbättrad lastförmåga och ökad hastighet.
  • Brett spänningsintervall: 220-240 VAC (50/60 Hz)
  • Kompatibla motorer med olika kapacitet: 100W, 200W, 400W
  • Tillämpliga elektriska linjärenheter: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LEH, LER, LEPY/LEPS, LEL, LEM, LESYH, LEKFS, LEJ, LET-X11

Configure your product

 
Driver Type
Motor
Network Card Type