Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LVA

LVA
  • Ventil med hög renhet för kemisk vätska, luftstyrd
  • Passande media: Kemisk vätska (aceton, isopropylalkohol, svavelsyra, avjoniserat vatten osv.)
  • Höga flöden upp till 113 l/min. Genomlopp: 2 till 22 mm
  • Portstorlek: 1/8 till 1
  • Husmaterial: PFA, rostfritt stål eller PPS
  • Tillval: Med flödesjustering, med indikator, med förbikoppling, tolererar högt mottryck (0,5 MPa), lågt tryckslagstyp, husets våta delar motsvarar EP-klass.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria