Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Koupit CVQ, Kompaktní válec, s ventilem online | SMC Česká republika

Digitální katalog

CVQ, Kompaktní válec, s ventilem

CVQ, Kompaktní válec, s ventilem
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • prostorově úsporné
  • energy saving
  • snadná montáž
  • kratší reakční doba
  • různé směry připojení
  • průměr pístu (mm): 32, 40, 50, 63.
  • zdvih (mm): 5 až 100

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
 
montáž
průměr pístu
zdvih
volitelné provedení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
jmenovité napětí
elektrické připojení
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
připojení
připojovací závit