Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ručně ovládané 3/2 ventily, pro odvzdušnění zbytkového tlaku, modulární provedení – řada VHS-D

Pro bezpečnou údržbu

  • Rychlejší přívod stlačeného vzduchu a odvzdušnění – maximální průtok až 14098 Nl/min (velikost tělesa 50, připojovací závit 1")
  • Úspora energie – nulový únik stlačeného vzduchu během přepínání poloh
  • Prevence nehod způsobených neoprávněným přivedením stlačeného vzduchu – uzamykatelné točítko.

Základní technické informace

  • modulární provedení a jednotný styl s jednotkami úpravy vzduchu
  • max. průtok: 14098 l/min
  • úspora energie: nulový únik stlačeného vzduchu během přepínání poloh
  • uzamykatelné točítko: prevence nehod způsobených neoprávněným přivedením stlačeného vzduchu (v souladu s OSHA)
  • volitelně: s vestavěným tlumičem hluku.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.