Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektro-pneumatický regulátor průtoku stlačeného vzduchu – řada IN502-44/45

Jednoduché a spolehlivé nastavení průtoku

  • Spolehlivá regulace průtoku stlačeného vzduchu – nastavení průtoku bez vlivu externích faktorů
  • Kompaktní řešení a snadná instalace do systému – kombinace snímače průtoku a elektro-pneumatického regulátoru tlaku v jednom tělese, bez potřeby programování
  • Vhodný pro široký rozsah aplikací – možnost specifikace maziva pro potravinářský nebo automobilový průmysl, max. průtok 1000 Nl/min.

Základní technické informace

  • 3 současně zobrazované hodnoty
  • výstupy: IO-Link, spínací výstup (NPN / PNP), analogový výstup (proudový / napěťový)
  • přesnost regulace: ±5 % z celkového rozsahu
  • doba odezvy: max. 0.5 s
  • mazivo volitelně: kompatibilní s nízkým tlakovým rosným bodem, bílá vazelína, mazivo do potravinářského průmyslu
  • provoz při výpadku napájení: nulový průtok nebo zachování stávajícího průtoku.
  • stupeň krytí: IP65.