Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Pulzní ventil pro sběr prachu − JSXF/JSXF-P/JSXFA

Impulz k efektivitě

  • Vyšší účinnost pulzního ofuku - vysoká tlaková špička
  • Úspora energií - nízká spotřeba stlačeného vzduchu a krátká reakční doba
  • Garantovaná odolnost - 10 millionů cyklů a více díky elastomerové membráně
  • Snadná a rychlá instalace - k dispozici provedení pro připojení převlečnou maticí nebo pro montáž do potrubí.

Základní technické informace

  • médium: stlačený vzduch
  • připojovací závit: 3/4" až 2"
  • vysoká tlaková špička při nízké spotřebě stlačeného vzduchu
  • dlouhá životnost: 10 mil. cyklů
  • krátká reakční doba
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: ATEX, Potravinářský průmysl
  • snadná údržba: membrána bez pružiny.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.