Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

LAT3, Miniaturní elektrický lineární suport na principu pohyblivé cívky

LAT3, Miniaturní elektrický lineární suport na principu pohyblivé cívky
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • max. zdvih 50 mm.
  • max. zátěž zvýšena na 1 kg.
  • kompatibilní s Modbus sériovým protokolem.
  • standardně 5 µm přesnost snímače polohovy u motoru se zdvihem 50 mm.
  • jednoduché programování: (provozní nastavení) metodou Cycle Time Entry.
  • 3 funkce spojené v 1: polohování, tlačení a měření.

přesnost polohování
zdvih
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
montáž driveru
provedení I/O kabelu