Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s jezdcem (24 V DC) - řady LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Každý den spolehlivá manipulace s velkou zátěží

  • Manipulace a polohování – šroubový pohon vhodný pro vysoké zatížení a přesné polohování.
  • Rychlý a snadný start při každém spuštění – bezbateriové absolutní odměřování polohy pro restart z poslední pozice i při požadavku na vysokou dynamiku pohybu.
  • Vyšší produktivita – driver pohonu odolný velkému zatížení, maximální rychlost polohování až 1500 mm/s se zrychlením až 10000 mm/s².
  • Pro různorodé aplikace – v různých provedeních, například do prostředí výroby baterií, nebo pro čistá prostředí.

Základní technické informace

  • Velikost: 16, 25, 32, 40
  • Zdvih: 50 až 1200 mm
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií, čisté prostředí
  • Odměřování polohy: absolutní bezbateriové, inkrementální.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
řady
přesnost
velikost
montážní pozice motoru
Typ motoru
stoupání šroubu
Zdvih
specifikace motoru
vhodný snímač polohy
mazací aplikace
poloha středicího kolíku          
provedení kabelu pohonu
Driver
montáž
komunikační konektor, I/O kabel