Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s jezdcem (24 V DC) - řady LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Každý den spolehlivá manipulace s velkou zátěží

  • Manipulace a polohování – šroubový pohon vhodný pro vysoké zatížení a přesné polohování.
  • Rychlý a snadný start při každém spuštění – bezbateriové absolutní odměřování polohy pro restart z poslední pozice i při požadavku na vysokou dynamiku pohybu.
  • Vyšší produktivita – driver pohonu odolný velkému zatížení, maximální rychlost polohování až 1500 mm/s se zrychlením až 10000 mm/s².
  • Pro různorodé aplikace – v různých provedeních, například do prostředí výroby baterií, nebo pro čistá prostředí.

Základní technické informace

  • Velikost: 16, 25, 32, 40
  • Zdvih: 50 až 1200 mm
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií, čisté prostředí
  • Odměřování polohy: absolutní bezbateriové, inkrementální.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
přesnost
velikost
montážní pozice motoru
Motor
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
specifikace motoru
držák snímače polohy
držák těsnicího pásku
poloha středicího kolíku          
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
volitelné provedení
montáž driveru
I/O kabel pro drivery JXC, komunikační konektor