Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s jezdcem, přesné valivé vedení, AC Servomotor – řada LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Pohon řady LEJ s nejtužším vedením

  • Zvýšení produktivity – vysoká rychlost polohování se zátěží o hmotnosti až 400 kg
  • Robustnost vaší aplikace – pro vysoce dynamické polohování se zátěží s těžištěm mimo osu pohonu
  • Snadný přesun předmětů – přesun i velkých předmětů bez kolize s motorem díky jeho kompaktnosti
  • Zkrácení doby instalace – snadná montáž tělesa pohonu.

Základní technické informace

  • velikost: 16, 25, 32, 40, 63 a 100
  • zdvih: 200 až 1790 mm
  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní, inkrementální
  • provedení s krokovým motorem
  • horizontální zatížení: max. 400 kg
  • vertikální zatížení: max. 80 kg
  • rychlost: max. 2300 mm/s
  • zrychlení: max. 20000 mm/s².

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
přesnost
velikost
typ motoru
stoupání šroubu (mm)
zdvih (mm)
specifikace motoru
typ kabelu
délka kabelu
provedení driveru
I/O konektor