Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon, s pístnicí (24 V DC) - řady LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Řešení pro tažné a tlačné aplikace

  • Správné řešení pro tažné a tlačné aplikace – konstrukce s pístnicí.
  • Vyšší produktivita a rychlý start při každém spuštění – bezbateriové absolutní odměřování polohy, maximální rychlost polohování až 900 mm/s se zrychlením až 10000 mm/s².
  • Variabilita při montáži - volitelná montáž motoru, vysoká přesnost, možnost provozu horizontálně nebo vertikálně, široký výběr příslušenství pro montáž.
  • Pro různorodé aplikace – vhodný do prostředí pro výrobu baterií nebo do prostředí vyžadující stupeň krytí IP67.

Základní technické informace

  • Velikost: 16, 25, 32, 40
  • Zdvih: 30 až 500 mm
  • Kompatibilní odměřovací systém: bezbateriový absolutní, inkrementální
  • Provedení s krokovým motorem nebo servomotorem
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií
  • Zatížení: max. 100 kg horizontálně / 46 kg vertikálně.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost
montážní pozice motoru
typ motoru
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
specifikace motoru
závit na pístnici
montáž
provedení kabelu pohonu
délka kabelu
provedení driveru
délka ovládacího kabelu
Protokol
volitelné provedení
montáž driveru
I/O kabel pro drivery JXC, komunikační konektor