Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

MXQ*C-Z, Kompaktní přesný suport, valivé vedení, přívod vzduchu 1 strana

MXQ*C-Z, Kompaktní přesný suport, valivé vedení, přívod vzduchu 1 strana
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • More compact: High reduced up to 10%.
  • Lighter: hmotnost reduced up to 29%.
  • Two switch mounting grooves on one side.
  • Auto switch visibility improved.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
průměr pístu
provedení
zdvih
omezovač zdvihu
funkcionální volba
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet
speciální provedení

Související prvky