Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SGC, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2/2 ventil, pro chladicí kapaliny a maziva

  • vhodné médium: chladicí kapalina
  • vysoký průtok: až 1000 l/min
  • dlouhá životnost: 5 mil. cyklů
  • nízký příkon: 0.35 W
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek u velikostí 2, 3 a 4.