Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Mehrfachanschlussplatte mit interner Verdrahtung, mit bis zu 64 Stationen, kompaktes 5/2-Wege-Magnetventil – JSY1000/3000-L

Mit vielen Stationen, mit noch mehr Möglichkeiten

  • Reduzieren Sie Verkabelung, Verdrahtungsaufwand und Anzahl der Busmodule – Von 4 bis 64 Stationen und 128 Ausgabepunkten
  • Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten für allgemeine Steuerungs- wie auch für Sicherheits-E/A-Systeme – die Protokolle PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO-Link und CIP Safety stehen zur Verfügung
  • Sparen Sie Platz in Ihrer Anwendung – Länge um bis zu 110 mm reduziert.

u.v.m.

  • Serielle Verdrahtung
  • Kunststoffanschlussplatte mit interner Verdrahtung
  • Durchfluss: max. 567 l/min
  • Schutzart: JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L: - IP67.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Funktionsweise
Pilotluftansteuerung
Energiesparschaltkreis
Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung/Polarität
Handhilfsbetätigung