Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Kontakt
Dokumente
Downloads
Support
Willkommen bei SMC
Sensoren & Schalter
Schnellere Taktzeiten, verbesserte Prozessüberwachung und minimierte Ausfallzeiten sind entscheidende Faktoren für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. In der Automatisierungstechnik ist die Rolle der Sensorik dabei unverzichtbar, denn Sensoren helfen die Produktivität zu steigern und die Prozesssicherheit zu erhöhen.
Das umfangreiche Angebot an Sensoren und Schaltern von SMC vereint herausragende Leistungsfähigkeit und höchste Zuverlässigkeit, um einen reibungslosen und effizienten Produktionsablauf sicherzustellen.
Die Kontrolle und Überwachung von Anlagenparametern sind der Schlüssel zum Übergang zur Industrie 4.0 und hin zu mehr Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Nur wenn Sie zu jeder Zeit wissen, was an Ihren Maschinen passiert, können Sie Entscheidungen treffen, die zur Steigerung der Produktivität und Effizienz Ihrer Prozesse führen. Denn was man nicht kennt, kann man nicht managen. Das leuchtet ein, oder?
Anlagen, die die Vorteile von Daten nutzen, können die Optimierung ihrer Prozesse durch die Steigerung von Werten wie Effizienz und natürlich Produktivität verfolgen. In dieser Hinsicht erweisen sich Sensoren als ein allgegenwärtiges Element bzw. als Quelle dieser wertvollen Informationen. Die Anforderungen an die Sensorik sind so vielfältig wie die Lösungen, die wir dafür bieten.
Mit Sensoren und Schaltern von SMC genießen Sie folgende Vorteile:
SMC Austria bietet innovative Sensorik-Lösungen für alle Industriesegmente und für jede Art von Anwendung. SMC-Sensoren und Schalter finden vielfältige Anwendungen in verschiedenen Branchen und tragen zur Steigerung der Effizienz sowie zur Verbesserung der Prozesssicherheit bei. Sie bieten präzise Automatisierungslösungen für Branchen wie die Automobil- und Lebensmittelindustrie, und noch viele weitere.
Unser Portfolio deckt alle klassischen Sensoraufgaben in der Prozessautomatisierung ab:
Entdecken Sie unsere neuesten Sensoren & Schalter!
Für Druckluft
Für verschiedene Medien
Machen Sie sich ihr eigenes Bild: Bestimmtheit und Transparenz sind Ihnen mit den Sensoren und Schaltern von SMC garantiert!
Serie ISE20 Messen Sie Luftdruck von -100 kPa bis 2 MPa
Serie ZSE20(F) Messen des Luftdrucks von -101 kPa bis 100 kPa
Serie ISE7# Messen des Luftdrucks von 0 bis 1,6 MPa, mit abgewinkelter und schwenkbarer Anzeige
Serie ISE7#G Messen Sie Druckluft & allgemeine Medien von 0 bis 10 MPa, mit abgewinkelter und schwenkbarer Anzeige
Serie ISA3 Werkstückplatzierung auf einen Blick erkennen
Serie ISE10 Messen Sie Luftdruck von -0,1 bis 1 MPa auf begrenztem Raum
Serie ZSE10 Messen des Luftdrucks von -0,101 bis 100 kPa auf begrenztem Raum
Unsere Sensoren mit externer Anzeige sind speziell für den Einsatz konzipiert, wenn keine Notwendigkeit besteht, die Bildschirmwerte neben den Anwendungen zu visualisieren. Oder wenn ein Sensor an einer unzugänglichen Stelle benötigt wird.
Serie PSE57# Messen des allgemeinen Flüssigkeitsdrucks von -0,100 kPa bis 10 MPa
Serie PSE53# Druckluftmessung von -0,100 kPa bis 1 MPa
Serie PSE300AC Robustes Design zur Überwachung des Luftdrucks von -101 kPa bis 10,5 MPa
Serie PSE200A Zentralisieren Sie die Überwachung von bis zu 4 verschiedenen Sensoren mit weniger als 50 mA Verbrauch und mit 1-5 VDC Ausgang
Serie PSE300A Luftdruck überwachen von -101 kPa bis 1 MPa
Integrieren Sie einen Durchflusssensor in die Anlagensteuerungsumgebung, und ermitteln Sie Ihren tatsächlichen Verbrauch.
Serie PF3A7*H Messung des Luftstroms von 10 bis 12000 l/min, in modularer Ausführung erhältlich, anschließbar an Luftkombigeräte
Serie PF2M7 Messung des Luftstroms von 0,1 bis 100 l/min auf begrenztem Raum
Serie PFMC Messung des Luftstroms von 5 bis 2000 l/min
Serie PFMB Messung des Luftstroms von 2 bis 2000 l/min
Serie PFMV Für eine präzise Ansaugkontrolle bei sehr kleinen Werkstücken
Serie PFG300 Visualisierung von Durchflussraten bis zu 12000 l/min
Reduzieren Sie Ihre Kosten, indem Sie die verschiedenen Parameter Ihrer Anlage überwachen, und verbessern Sie Ihre Maschinenverfügbarkeit.
Serie PF3W Überwachung des allgemeinen Flüssigkeitsdurchflusses von 0,5 l/min bis 250 l/min mit Einzel- und Mehrfachanschlussplatte möglich
Serie LFE Überwachen Sie den allgemeinen Flüssigkeitsdurchfluss von 0,5 l/min bis 200 l/min mit sehr geringem Druckverlust
Digitaler Durchflusssensor für Wasser
Möchten Sie alle Ihre Leitungen auf einen Blick überwachen? Wollen Sie mit IO-Link weitere Vorzüge genießen?
Dann sind die Durchflusssensoren der PF3WB/C/S/R-Serie von SMC genau die richtige Lösung für Sie. Platzieren Sie verschiedene Durchflusssensoren auf einer Mehrfachanschlussplatte und zentralisieren Sie so die Überwachung von Durchfluss und Temperatur. Gleichzeitig sparen Sie Platz in Anwendungen, in denen Wasserkühlung erforderlich ist.
Die Vorteile unseres digitalen Durchflusssensors für Wasser:
Elektromagnetischer digitaler Durchflussmesser
Müssen Sie die Durchflussrate Ihrer Anlage oder Maschine kennen?
Der digitale elektromagnetische Durchflusssensor der LFE-Serie hilft Ihnen weiter. Mit diesem Durchflussmesser sind Sie in der Lage, die Durchflussrate von flüssigen Medien mit einem Leitwert von 5 μS/cm oder höher auf sehr einfache Weise zu ermitteln.
Die Vorteile unseres LFE Durchflusssensors:
Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.
Kann ein Positionssensor der Serie D-MP□ mit anderen als den im Katalog aufgeführten Zylindern verwendet werden?
Die Liste der anwendbaren Zylinder wird schrittweise erweitert, um auch andere als die im Katalog aufgeführten Zylinder aufzunehmen. Wenden Sie sich an SMC, um herauszufinden, ob Ihr Zylinder kürzlich als geeigneter, für die Verwendung mit einem D-MP geprüfter Zylinder hinzugefügt wurde.
Wie ist die Verkabelung, wenn nur ein Positionssensor der Serie D-MP für den Analogausgang verwendet wird?
Wenn nur der Analogausgang verwendet werden soll, sollten Braun (24 V), Blau (0 V) und Weiß (Analogausgang) mit der positiven Seite des Eingangsgeräts verdrahtet werden, und die 0 V sollten gemeinsam sein. Schwarz wird für den Schaltausgang verwendet, so dass eine Verdrahtung nicht erforderlich ist, wenn er nicht verwendet wird. Weitere Details finden Sie in den Spezifikationen des analogen Eingangsgeräts.
Was sind die Merkmale und Anwendungen der Positionssensoren der Serie D-MP□?
Der Sensor dient zur Ausgabe der Hubposition des Zylinders mittels eines Analogsignals. Neben der analogen Ausgabe kann er auch für die Schaltausgabe verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Katalog der Serie D-MP□ oder im untenstehenden Video. Ein Video über die Merkmale und Anwendungen der Serie D-MP□ können Sie hier.
Wie stelle ich einen Positionssensor der Serie D-MP□ mit dem Touchpad ein?
Die Anzeigeleuchte leuchtet oder blinkt (blinkt entweder langsam oder schnell), je nachdem, wie das Teachpad bedient wird. Hinweise zu den Einstellungen finden Sie im Abschnitt "Einstellungen" in der Bedienungsanleitung der D-MP-Serie sowie im unten angeführten Video. Klicken Sie doppelt Doppelklicken Sie auf das Touchpad und halten Sie es gedrückt. Das Blinkmuster ändert sich dann alle 3 Sekunden. Entfernen Sie Ihren Finger zum gewünschten Zeitpunkt. (Je nachdem, wann Sie den Finger wegnehmen, können verschiedene Einstellungen auf einmal ausgewählt werden). Hinweis) Wenn die Anzeige nicht blinkt, warten Sie etwa 3 Sekunden und versuchen Sie es erneut mit einem Doppelklick.
Die Bedienungsanleitung für die Serie D-MP finden Sie hier.
Und ein Video mit den D-MP-Einstellungsanweisungen finden Sie hier.
Ist es bei digitalen Durchflusssensor des Typs PF3W7 mit integrierter Anzeige nur möglich, den Durchfluss oder die Temperatur analog auszugeben?
Es kann nur ein analoger Durchfluss- oder Temperaturausgang gewählt werden. Wenn der analoge Ausgangstyp mit einem Temperatursensor gewählt wird, ist OUT2 ein analoger Ausgang, aber es kann nur entweder die Durchflussrate oder die Temperatur für die Ausgabe gewählt werden.
Wenn sowohl die Durchflussrate als auch die Temperatur gleichzeitig ausgegeben werden sollen, verwenden Sie einen digitalen Durchflussschalter des Typs PF3W5 mit Remoteeinheit und einen digitalen Durchflusssensor der Serie PF3W3 in Kombination anstelle des integrierten Anzeigetyps.
Wie ist das Verhältnis zwischen dem Analogausgang und dem Durchflussbereich bei digitalen Durchflusssensoren der Serie PF?
Können die digitalen Durchflusssensoren der Serie PF□ auch für andere Flüssigkeiten (Gase) als trockene Luft verwendet werden?
Die anwendbaren Flüssigkeiten (Gase) der Standardmodelle der folgenden Baureihen sind wie folgt. PFM5/7-Serie: Stickstoff, Argon und Kohlendioxid PF2A-, PFMB-, PFMC- und PFMV-Serie: Stickstoff
Hinweis 1: Wird Argon mit einem anderen Durchflusssensoren als dem der PFM5/7-Serie verwendet, treten Messwertfehler auf. Hinweis 2: Da Helium ein niedriges Molekulargewicht hat, kommt es zu Leckagen und Messwertfehlern.
Können digitale Durchflusssensoren der Serie PF□ auch für andere Flüssigkeiten als Wasser verwendet werden?
Die Standardmodelle der folgenden Serien sind für folgende Flüssigkeiten geeignet. Baureihe PF3W: Wässrige Ethylenglykol-Lösung Anmerkung: Es gibt Einschränkungen hinsichtlich der Viskosität, der Konzentration und der Temperatur.
Baureihe PF2D: Reines Wasser und Flüssigkeiten, die Teflon nicht korrodieren oder durchdringen (siehe Liste der geeigneten Flüssigkeiten im Katalog).
LFE-Reihe: Flüssigkeiten, die die Materialien der medienberührten Teile nicht angreifen (siehe Liste der anwendbaren Flüssigkeiten im Katalog).
Gibt es digitale Durchflusssensoren der Serie PF□ mit einem längeren Anschlusskabel als das Standardprodukt?
Im folgenden Dokument finden Sie die Teilenummern der Anschlusskabeln mit einer geänderten Länge für jeden Durchflusssensor. Wählen Sie bei der Bestellung eines Durchflusssensor das Modell ohne Anschlusskabel aus und bestellen Sie das Anschlusskabel mit geänderter Länge separat.
Wird die Durchflussanzeige der digitalen Durchflusssensoren der Serie PF□ für Luft auf atmosphärischen Druck umgerechnet (Normalzustand)?
Er wird in atmosphärischen Druck umgerechnet. Die Durchflussanzeige der Durchflusssensor der Serie PF□ für Luft kann den Standardzustand oder den Referenzzustand anzeigen. Dies kann durch Auswahl der Anzeigeeinheit Referenz bei der Einstellung des Durchflusssensors eingestellt werden. Standard: Temperatur 20℃, 1 atm (101,3 kPa), Relative Luftfeuchtigkeit 65%. Referenz: 0℃, 1 atm (101,3 kPa) Hinweis) Bei Durchflusssensoren der Serie PFMV kann nur der Standardzustand angezeigt werden.
Was ist der akkumulierte Ausgabemodus und der akkumulierte Impulsausgabemodus der digitalen Durchflusssensor der Serie PF□?
Akkumulierter Ausgangsmodus: Dieser Modus wird verwendet, um den Gesamtdurchfluss während eines bestimmten Zeitraums zu überprüfen, und schaltet den Schaltausgang um, wenn der akkumulierte Durchfluss den Schwellenwert (Sollwert) erreicht. Akkumulierter Impulsausgangsmodus: Dieser Modus wird verwendet, wenn die Durchflussmenge fernüberwacht wird, und jedes Mal, wenn eine bestimmte Flüssigkeitsmenge fließt, wird ein Impulsausgang von 50 ms ausgegeben. Der akkumulierte Durchfluss kann durch Zählen der Anzahl der Impulsausgänge gemessen werden.
Kann man den Durchflusssensor kalibrieren?
Wir bieten keine Nachjustierung oder Reparatur von Durchflusssensoren an.
Wir können jedoch bei Bedarf eine Inspektion durchführen, um zu prüfen, ob das Produkt innerhalb des Spezifikationsbereichs arbeitet (und einen Inspektionsbericht vorlegen). Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr nächstgelegenes SMC-Verkaufsbüro.
Was bedeutet es, wenn auf einem digitalen Durchflusssensor der Serie PF□ "HHH" angezeigt wird ("---" für einen PF2□)?
Da dies einen "Durchflussfehler" anzeigt, verringern Sie die Durchflussrate, wenn dies angezeigt wird. Wenn die Durchflussrate wieder innerhalb des Nenndurchflussbereichs liegt, schaltet das Gerät von der Fehleranzeige auf die Durchflussratenanzeige um. Wenn der Fehler nach der Rückkehr zum Durchflussbereich nicht verschwindet, haben sich möglicherweise Fremdkörper oder Feuchtigkeit am Sensor festgesetzt, oder der Sensor oder die Platine sind beschädigt.
Führen Sie bei Bedarf eine Inspektion durch.
Können die digitalen Durchflusssensor der Serie PF□ nur zur Anzeige der Durchflussmenge verwendet werden, ohne die Schaltfunktion zu nutzen?
Dies ist möglich. Wenn der Strom eingeschaltet ist, kann der momentane Durchfluss abgelesen werden. Wenn die Schaltfunktion nicht benötigt wird, ist eine Verdrahtung der Ausgangsleitungen nicht erforderlich. Achten Sie bei der Auswahl eines Durchflusssensor auf den Durchflussbereich.
Ist es möglich, einen digitalen Drucksensor der Serie ISE20 nur für die Druckanzeige zu verwenden?
Ja, das ist möglich. Versorgen Sie die braune und die blaue Ader mit Strom (12 bis 24 VDC). Eine Verdrahtung der anderen Schalt- und Analogausgänge ist nicht erforderlich. Isolieren Sie die Drähte des Schaltausgangs und des Analogausgangs, damit sie nicht kurzgeschlossen werden.
Gibt es SMC- Drucksensoren mit einem IP65-Gehäuse?
Die digitalen Drucksensoren der Serien ISE/ZSE20B und ISE/ZSE20C-haben ein IP65-Gehäuse. Den Katalog der Serie ISE/ZSE20B (für Luftdruck) finden Sie hier. Den Katalog der ISE/ZSE20C-Serie (für allgemeine Flüssigkeiten) finden Sie hier.
Was ist die Auto-Shift-Funktion der digitalen Drucksensoren der Serien ZSE/ISE20A/20B/20C?
Normalerweise wird ein Schaltvorgang auf der Grundlage des atmosphärischen Drucks ausgeführt, aber diese Funktion führt Schaltvorgänge auf der Grundlage des Druckwerts an diesem Punkt durch externe Eingabe (Auto-Shift-Eingabe) aus. Einzelheiten finden Sie in der Betriebsanleitung. Das Betriebshandbuch für die Serie ZSE/ISE20A/20B/20C finden Sie hier.
Gibt es SMC- Drucksensoren, die auf Absolutdruck basieren?
Es gibt keine absolutdruckbasierten SMC-Druckschalter. Alle SMC-Druckschalter sind Druckschalter auf Überdruckbasis. Das Erfassungsprinzip besteht darin, den Druck durch die Verformung der Membrane im Vergleich zum umgebenden atmosphärischen Druck zu erfassen.
Wie führe ich bei einem digitalen Drucksensor der Serie ISE/ZSE eine Nullstellung durch?
Halten Sie im Messmodus die Tasten "△" und "▽" gleichzeitig für 1 s oder länger gedrückt.
Wird der Vakuumsensor der Serie ZSE beschädigt, wenn das Ablassen des Vakuums (Spülen) einen Druck außerhalb des Nenndruckbereichs verursacht?
Wenn der Vakuumablassdruck 500 kPa oder weniger beträgt (bzw. 200 kPa bei einigen älteren Modellen), wird das Produkt nicht beschädigt. Es kann jedoch jedes Mal ein Druckfehler erzeugt werden, wenn der Spüldruck angelegt wird. Je nach dem eingestellten Wert können auch unerwünschte Ergebnisse auftreten. Verwenden Sie daher einen Wert, der keine unerwünschten Auswirkungen hat.