Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Ventile (alle Bauarten)

Ventile (alle Bauarten)
  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich: (interne Pilotluft) 0,1 - 0,7 MPa
    (externe Pilotluft) -100 kPa bis 0,7 MPa
    (externe Pilotluft, Pilotdruckbereich) 0,25 - 0,7 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): Rohrversion 10,6 (0,59);
    Flanschversion 12,6 (0,7)
  • Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit (0,5 MPa) ohne Betriebsanzeige &
    Funkenlöschung: 32 ms oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: 50 °C

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.