Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Sicurezza alimentare e principi HACCP

Componenti pneumatici ed elettrici a norma FDA, EHEDG e conformi ai requisiti HACCP per l'industria alimentare

La sicurezza alimentare è un aspetto critico nell'industria alimentare, essenziale per proteggere la salute pubblica, mantenere la fiducia dei consumatori e assicurare la conformità agli standard legali del settore, tra cui il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le linee guida EHEDG per la progettazione igienica delle macchine.

Le normative sulla sicurezza alimentare e i requisiti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) influenzano in modo diretto la progettazione dei componenti pneumatici, elettrici e degli impianti utilizzati nelle linee di produzione alimentare. Cilindri, valvole, raccordi e sistemi di trattamento aria devono non solo garantire prestazioni affiabili, ma anche prevenire la contaminazione, resistere ai frequenti cicli di lavaggio (wash-down) e mantenere i massimi livelli di igiene richiesti da produttori di alimenti, bevande e OEM di macchine alimentari.

Principi HACCP: Processo e requisiti per la sicurezza alimentare

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) è uno dei pilastri fondamentali dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare in tutto il mondo. HACCP include un approccio sistematico all'identificazione, alla valutazione e al controllo dei pericoli per la sicurezza alimentare. Questi pericoli possono essere biologici, chimici e fisici.

I sette principi del processo HACCP includono:

  • Condurre l'analisi dei pericoli: Identificare tutti i possibili pericoli biologici, chimici e fisici che potrebbero compromettere la sicurezza dell'alimento lungo il processo produttivo, e valutarne la probabilità e gravità.
  • Determinare i punti critivi di controllo (Critical Control Points - CCP): Individuare le fasi del processo in cui è possibile e necessario intervenire per eliminare un pericolo o ridurlo a un livello accettabile (ad esempio, una fase di cottura, raffreddamento o metal detection).
  • Stabilire limiti critici: Definire per ogni CCP i valori misurabili (temperatura, tempo, pH, presenza di corpi estranei) che separano una condizione sicura da una non sicura.
  • Implementare procedure di monitoraggio: Definire come, quando e da chi vengono controllati i CCP, in modo da rilevare tempestivamente eventuali scostamenti dai limiti critici.
  • Stabilire azioni correttive: Pianificare in anticipo le misure da adottare quando il monitoraggio rileva che un limite critico non è stato rispettato, per riportare il processo sotto controllo e gestire il prodotto coinvolto.
  • Verificare le procedure: Confermare, con controlli, test e audit periodici, che l'intero sistema HACCP funzioni correttamente ed efficacemente nel tempo.
  • Stabilire procedure di registrazione e conservazione della documentazione: Documentare l'analisi dei pericoli, i limiti critici, le attività di monitoraggio, le azioni correttive e le verifiche, per garantire tracciabilità e dimostrare conformità in caso di ispezione.

Nella pratica, i punti critici di controllo (CCP) individuati nell'analisi HACCP sono spesso associati ad aree dell'impianto in cui operano componenti pneumatici, come valvole a contatto con il prodotto, cilindri nelle zone di confezionamento e sistemi di trattamento dell'aria nelle aree a rischio di ricontaminazione. Per questo motivo, la scelta di componenti progettati secondo i principi dell'Hygienic Design rappresenta un elemento importante per supportare l'efficacia del piano HACCP.

I nostri prodotti per garantire la sicurezza alimentare della tua azienda

Oltre ai prodotti dal design pulito e igienico, SMC ha sviluppato una gamma dedicata nota come serie HF, pensata per aiutare i produttori di alimenti e gli OEM a garantire sicurezza e conformità alimentare lungo tutta la linea di produzione. Questi prodotti sono disponibili con grasso alimentare NSF H1 oppure senza grasso, e sono realizzati con materiali conformi FDA.

Scopri di più, clicca sull'immagine e scarica il leaflet dedicato.

Puoi, inoltre, scoprire tutti i prodotti in modo più approfondito consultando il catalogo completo della serie HF:

SMC soddisfa le condizioni igienico-sanitarie per la sicurezza alimentare

Grazie alla sua pluriennale esperienza nel campo degli standard, delle normative e della sicurezza alimentare, SMC ha sviluppato una linea di prodotti dal design pulito e igienico che possono aiutare i produttori alimentari e gli OEM nel soddisfare i requisiti del sistema HACCP, le linee guida EHEDG e gli standard EN 1672-2.

La gamma comprende componenti progettati per resistere a frequenti lavaggi ad alta pressione, con superfici lisce e prive di cavità che riducono il rischio di accumulo di residui, materiali conformi FDA e, ove previsto, grasso alimentare NSF H1. Si tratta di soluzioni progettate per essere utilizzate in ambienti soggetti a lavaggi frequenti, in aree esposte a schizzi e nelle zone a contatto con gli alimenti.

Scopri di più sui prodotti SMC dal design pulito e igienico

Guarda tu stesso come "SMC aggiunge sicurezza alla tua ricetta"

Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.

  • Valvole

  • Cilindri

  • Trattamento aria

  • Tubi e Raccordi

Valvole

Cilindri

Trattamento aria

Tubi e Raccordi

L'aria compressa che utilizzi è sicura per la produzione alimentare?

Gli OEM e gli utilizzatori finali devono garantire sia l'integrità del prodotto, sia l'affidabilità dei processi. Sebbene la qualità dell'aria venga spesso trascurata, è un aspetto fondamentale tanto quanto la scelta dei prodotti e dei materiali appropriati per una produzione che risponda ai parametri di igiene richiesti.

Una progettazione non adeguata degli impianti può introdurre contaminanti causando problemi di sicurezza alimentare, richiami di prodotti e perdita di fiducia da parte dei consumatori.

Scarica la guida SMC alle soluzioni per il trattamento dell'aria e scopri come garantire un funzionamento pneumatico pulito ed affidabile, giorno dopo giorno.

  

Domande frequenti sulla sicurezza alimentare e HACCP

Che cos'è l'HACCP e perché è obbligatorio nell'industria alimentare?

L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un metodo sistematico per identificare, valutare e controllare i pericoli biologici, chimici e fisici che possono compromettere la sicurezza degli alimenti lungo l'intero processo produttivo. In Europa è obbligatorio ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per tutte le aziende che producono, trasformano o distribuiscono alimenti.

Quali componenti pneumatici devono rispettare i requisiti di sicurezza alimentare?

I componenti installati in aree a contatto diretto con gli alimenti o in zone esposte a lavaggi frequenti e a rischio di contaminazione devono rispettare specifici requisiti di sicurezza alimentare. Tra questi rientrano anche valvole, cilindri, raccordi, tubi e sistemi di trattamento dell'aria. Tali componenti devono garantire superfici facilmente lavabili, resistenza ai processi di sanificazione e materiali idoneai a prevenire contaminazioni.

Che differenza c'è tra conformità FDA e conformità EHEDG?

La conformità FDA riguarda principalmente l'idoneità dei materiali (ad esempio gomme e plastiche) destinati al contatto con gli alimenti, secondo la normativa statunitense ed è spesso adottata come riferimento in Europa. Le linee guida EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), invece, si concentrano sulla progettazione igienica di componenti e macchine, con l'obiettivo di eliminare aree difficili da pulire che potrebbero favorire l'accumulo di residui o la proliferazione microbica.

Che cos'è il grasso alimentare NSF H1 e qundo serve?

È un grasso lubrificante certificato, idoneo all'uso in applicazioni alimentari in cui può verificarsi un contatto accidentale e tecnicamente inevitabile con il prodotto. Viene utilizzato nelle aree di produzione in cui il rischio di contatto tra lubrificante ed alimento non può essere completamente escluso.

Cosa significa "hygienic design" applicato ad un componente pneumatico?

Significa progettare cilindri, valvole e raccordi in modo da ridurre al minimo il rischio di contaminazione e facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione. Ciò comporta l'eliminazione di cavità, fessure, zone di ristagno e filettature esposte, oltre all'impiego di materiali resistenti alla corrosione, come l'acciaio inox, e di superfici lisce facilmente lavabili.

 

Scarica l'Expert Report

Scegli la via più sicura: Approccio globale agli standard di sicurezza nel settore alimentare

Compila il form e ricevi l'Expert Report!

Non valido
Non valido
Indirizzo email non valido
Non valido
*Campi obbligatori
food_safety_expert_report-new.jpg