Wenn diese Nachricht nicht korrekt angezeigt wird, wechseln Sie bitte zur Online-Version.
Juli 2016
 
   
    

Liebe Leserin, lieber Leser,
so wie der Sand am Strand sich unseren Füßen bei jedem Schritt anpasst wäre es doch schön, wenn Technik ebenso anpassungsfähig wäre?


Sie sind in der Entwicklung oder in der Wartung tätig? Dann nicken Sie jetzt vielleicht bereits mit dem Kopf und träumen von Lösungen, die sich Ihren Anforderungen anpassen, anstatt Sie zu zwingen, sich selbst an die bestehende Lösung anpassen zu müssen?


Diese Art der Flexibilität ist es, an die unsere Techniker denken, wenn sie SMC Lösungen entwickeln oder verbessern, sodass sie sich an Ihre Bedürfnisse anpassen – vergleichbar mit dem Sand an einem Strand. Diesen Monat präsentieren wir Ihnen mit unserem neuen VQC4000/5000 ein flexibles 5-Port-Magnetventil mit großartigen Strömungseigenschaften.

Genießen wir weiterhin den Sommer mit Flexibilität.

Willkommen zur Juli-Ausgabe von e-Matters,
das e-Matters-Team

       


  Innovationen auf einen Blick

Neue Serie VQC4000/5000 – das 5-Wege-Elektromagnetventil

Flexible Lösung für leistungsstarke Anforderungen

       
  • Große Kapazität und Vielseitigkeit für Ihre Anwendung: Mit dem VQC5000 können Durchflussraten von bis zu 4350 l/min bei 41 mm Teilung erreicht werden.
  • Sichern Sie sich höhere Flexibilität dank kompakter Steckverbinder-Einheit und einfacherer Handhabung durch die Verwendung von Mehrfachanschlussplatten und Steckverbindern, deren Eingangsrichtung einfach geändert werden kann.
  • Eine robuste und langlebige Lösung – das eingebaute Sieb verhindert das Eindringen von Fremdkörpern.

 Sämtliche Informationen zur neuen Serie VQC4000/5000
finden Sie hier >>>>
        Die neue VQC4000/5000 Serie ist die ideale Lösung für die Steuerung aller Zylinder in Verpackungsmaschinen, Palettiergeräten, Fördereinrichtungen oder Pick-and-Place-Anlagen. Sie ist besonders gut für die Steuerung von Anwendungen mit Zylindern bis zu Ø 180 Kolbendurchmesser geeignet.




 

  Produkthighlights im Juli
Erfolgreich gelauncht und bereits erfolgreich im Einsatz:
Kennen Sie schon unsere Produkthighlights des Monats Juli – die Serien PFMC und PSE570?

     

Serie PFMC – Digitaler Durchflusssensor mit 3-farbiger Anzeige
Widerstandsfähige Überwachungslösung mit integrierter Anzeige

  • Auch unwirtliche Umgebungen machen diesem Sensor nichts aus dank seines IP65-Schutzgehäuses.
  • Er bietet klare Darstellung und hohe Sichtbarkeit der Prozessdaten – Sollwert und kumulierter Wert können gleichzeitig angezeigt werden. Als zusätzliche Ableseerleichterung ist die Anzeige sogar drehbar.
  • Er passt sich perfekt an Ihre Messanforderungen an: 3 Modelle decken verschiedene Bereiche von
    5 l/min bis zu 2000 l/min ab.
Der PFMC ist die neueste Lösung für die Durchflussüberwachung von Luftströmungen wie beim Sprühlackieren oder bei Energieeinsparungsmaßnahmen. Er kann zur Überwachung im gesamten Druckluftnetz verwendet werden. Von der Messung eines Geräts bis hin zu Haupt- und/oder Strangleitungen.


 Sämtliche Informationen zur Serie PFMC
 finden Sie hier >>>>
           

Serie PSE570 – Drucksensor für verschiedene Medien
Der Sensor, der Ihnen Zeit spart

  • Sein M12-Steckverbinder am Gehäuse verringert die Verdrahtungszeit und spart Ihnen dadurch Installationskosten.
  • Weitere Kosteneinsparungen machen sich durch seine lange Lebensdauer bemerkbar – er bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen übermäßigen Druck bzw. plötzliche Druckspitzen.
  • Die verwendeten Materialien verleihen dem Sensor gute Widerstandsfähigkeit gegen mögliche Korrosion durch Gase oder Flüssigkeiten. Materialien in Kontakt mit dem Medium: C3604 vernickelt, Al2O3 (Aluminium 96 %), FKM + Schmierfett.
PSE570 ist die ideale Lösung zur Handhabung in allen Branchen, in denen die Messung des Drucks von nicht ätzenden Gasen oder Flüssigkeiten erforderlich ist. Zum Beispiel für die Drucksteuerung von Kühlflüssigkeiten, die Förderdrucksteuerung von Kompressoren oder die Überprüfung der Absaugung von Feuchtigkeit aus einem Werkstück.


 Sämtliche Informationen zur Serie PSE570 finden Sie hier >>>>







Ihre Kontaktinformationen wurden aufgrund Ihrer Registrierung im SMC Digitalen Katalog bzw. Ihrer Registrierung für e-Matters, den SMC Newsletter, gesammelt. Alle gesammelten Informationen sind Teil der Datenbank von SMC European Marketing Centre (kurz: EMC).

SMC garantiert einen gesetzesgetreuen Umgang mit Ihren Daten. SMC wird diese Informationen unter keinen Umständen teilen, verkaufen, weitergeben oder dritten Parteien bekanntgeben.

In Einhaltung der Richtline 95/46/EC des Europäischen Parlaments haben Sie jederzeit das Recht auf Zugriff, Berichtigung, Abmeldung oder Einspruch. Bitte kontaktieren Sie dazu SMC unter communications@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es