Wenn diese Nachricht nicht korrekt angezeigt wird, wechseln Sie bitte zur Online-Version.
Februar 2017
 
   
    

Liebe Leser,
wenn wir von Entschleunigung sprechen, geht es im Grunde darum, den Dingen die angemessene Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Es geht nicht darum, langsamer zu agieren, sondern die optimale Geschwindigkeit zu finden, um Qualität und Quantität in Balance zu bringen.


Wie in unserem Alltag ist es auch im Kontext der industriellen Automatisierung wichtig, die richtige Geschwindigkeit zu finden. Genau aus diesem Grund stellen wir Ihnen diesen Monat 2 Drosselrückschlagventil-Serien vor, die dafür sorgen, dass Ihre Zylinder richtig getaktet arbeiten. Beide Lösungen wurden so designt, dass sich die Geschwindigkeit schnell und einfach regulieren lässt. Fehleinstellungen und Probleme bei der Regulierung gehören damit der Vergangenheit an.


Finden Sie die richtige Geschwindigkeit - SMC unterstützt Sie dabei.

Willkommen bei der Februar-Ausgabe von e-Matters,
Ihr e-Matters Team

       


  Innovationen auf einen Blick

Serien AS und AS-FS - Drosselrückschlagventile

Regeln Sie die Geschwindigkeit Ihres Zylinders. Noch einfacher. Noch schneller.

        In diesem Monat präsentieren wir Ihnen die verriegelbare Ausführung unsers Sortiments an Drosselrückschlagventilen: verfügbar mit Anzeigefenster (Serie AS-FS) und ohne Anzeigefenster (Serie AS). Beide Serien sind in Winkel-, Universal- und In-line Ausführung erhältlich.
  • Einfache Montage und Instandhaltung: Der verriegelbare Druckknopf garantiert eine einfache Einstellung und Verriegelung.
  • Verringerte Einstell- und Steuerungszeiten - dank der Ziffernanzeige im Anzeigefenster (4 wählbare Ausrichtungen)
  • Einzeln oder in Kombination mit mehreren Drosselrückschlagventilen verwendbar (nur In-line Ausführung)
  • Verbessern Sie die Qualität Ihrer Prozesse - verbesserte Reproduzierbarkeit der Durchflusseinstellungen

 Für weiterführende Informationen zur Serie AS / AS-FS klicken Sie bitte hier >>>>
        Die Serie AS / AS-FS ist die ideale Lösung für alle Anwendungen, wo die Geschwindigkeitsregulierung des Zylinders ein kritischer Faktor ist - z. B. wenn die Geschwindigkeit, in Abstimmung auf die Größe und die verwendeten Materialien, reguliert werden muss.




 

  Weitere Innovationen in diesem Monat

 

Serie IZF10 - Ionisierer, Gebläseausführung
Rasche statische Entladung im Handumdrehen

  • Abbau statischer Elektrizität an jedem beliebigen Ort: tragbare kompakte und leichte Lösung, ideal für alle Orte ohne Druckluftzufuhr
  • Reduzieren Sie Ihre Durchlaufzeit: schnelle Neutralisation elektrostatischer Aufladung in nur 1,3 Sekunden möglich
  • Reduzierte Stillstandzeit: erweiterte Überwachungsmöglichkeiten

 Weitere Informationen zur Serie IZF10 finden Sie hier >>>>
  Bei der neuen Serie IZF10 ist die Intensität des Luftstroms einstellbar. Damit ist sie die ideale Lösung für den Abbau statischer Elektrizität bei geringem Installationsabstand bzw. leichten Werkstücken - z. B. beim Schweißen kleiner Kugeln in der Halbleitermontage.




 

Serie CJ2-Z Ø 6 - Standard-Druckluftzylinder
Miniaturzylinder mit maximaler Anpassungsfähigkeit


Die Serie CJ2 ist mit einem Kolbendurchmesser von 6 mm verfügbar und ergänzt somit die Serie zu den bestehenden Durchmessern 10 und 16 mm.

  • Beliebige Montage: 6 Montagearten, 2 Befestigungen am Kolbenstangenende
  • Anschlussflexibilität: senkrechte und axiale Optionen
  • Reduzieren Sie Ihre Montage- und Wartungskosten: Feineinstellung der Signalgeberposition durch einfaches Lockern einer Schraube

 Detailinformationen zur Serie CJ2-Z Ø6 erhalten Sie hier >>>>
  Die Serie CJ2-Z Ø 6 ist die ideale Lösung für Handhabungsprozesse, wie z. B. das Umdrehen, Heben oder Drehen von Werkstücken.

   


   






Ihre Kontaktinformationen wurden aufgrund Ihrer Registrierung im SMC Digitalen Katalog bzw. Ihrer Registrierung für e-Matters, den SMC Newsletter, gesammelt. Alle gesammelten Informationen sind Teil der Datenbank von SMC European Marketing Centre (kurz: EMC).

SMC garantiert einen gesetzesgetreuen Umgang mit Ihren Daten. SMC wird diese Informationen unter keinen Umständen teilen, verkaufen, weitergeben oder dritten Parteien bekanntgeben.

In Einhaltung der Richtline 95/46/EC des Europäischen Parlaments haben Sie jederzeit das Recht auf Zugriff, Berichtigung, Abmeldung oder Einspruch. Bitte kontaktieren Sie dazu SMC unter communications@smc.at.communications@smc.at

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es