Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

LECS#N(D)-T Štandardný model

  • komunikačné protokoly: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™ and SSCNET III
  • k dispozícii sieťová karta pre rôzne zbernice
  • vhodné pre pohony série: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LEH, LER, LEPY/LEPS, LEL, LEM, LESYH, LEKFS, LEJ, LET-X11
  • schopnosť zvýšiť prenášané zaťaženie a prenosovú rýchlosť
  • funkcia bezpečného vypnutí krútiaceho momentu (STO)
  • široký rozsah napájacieho napätia: 100-120 a 200-230 V AC (50/60 Hz)
  • kompatibilné veľkosti motorov: 100 W, 200 W, 400 W, 750 W.

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie drivera
Motor
prevedení so sieťovou kartou