Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Electric Slide Table - LES,LESH,LESYH

Precise. Fast. Versatile. Any transfer in mini-pack

  • Transfer optimally, as required – Compactly (LES). With high rigidity (LESH). Rigidly, precisely and robustly (LESYH)
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration
  • Succeed in offering remarkable rigidity and precision – ±0.01 position repeatability. Up to 20 kg vertical displacement
  • Assemble it according to your needs – Step, servo or motorless. In-line or parallel motor.

Základné technické informácie

  • Body size: 8, 16 and 25
  • Step or servo motor
  • Battery-less absolute or incremental encoder
  • Stroke: up to 150 mm
  • Horizontal workload: up to 12kg
  • Speed: up to 800 mm/s
  • Horizontal/Vertical acceleration: up to 10000/5000 mm/s²
  • Repeatability: ±0.01 mm.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
montážna pozícia motora               
stúpanie
zdvih
špecifikácie motora
prevedenie telesa / piestnice
montáž
dĺžka kábla pohonu
driver
montáž
komunikačný konektor, I/O kábel