Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

AFJ, Vakuumfilter

  • Högflödes AFJ-T, upp till 660 l/min, för partikelborttagning.
  • Vattenavskiljande AFJ-S, upp till 500 l/min, för både partikel- och vattenavskiljning.
  • Filtreringsgrad: 5, 40, 80 μm
  • .
  • Portstorlekar. Från 1/8 till 1/2
  • Standardalternativ: fäste; behållare material, valbar flödesriktning.

Configure your product

 
Body Size
Pipe Thread
Port Size
Mounting
Nominal Filtration Rating
Water Removal Type
Semi-standard