SMC:s omfattande sortiment av matare, gripdon, separeringsenheter och end-of-arm tooling (EOAT) är utvecklat för att höja prestandan hos kollaborativa robotar (cobots) vid materialhantering och automation. Våra produkter levererar tillförlitlighet, flexibilitet och effektivitet – från noggranna pick-and-place-operationer till avancerade monteringsuppgifter.
Viktiga fördelar med våra pneumatiska gripdon och separatorer
Robotik, kollaborativa robotar (cobots), kräver högprecisionsverktyg för att arbeta effektivt. SMC:s luftdrivna gripdon, separatorer och EOAT-lösningar erbjuder följande fördelar:
- Kompakt och lätt design – Optimerar lastkapaciteten utan att kompromissa med funktionaliteten.
- Mångsidiga monteringsalternativ – Uppfyller ISO 9409-1-50-4-M6-standarder för sömlös integration med populära cobotmodeller.
- Energieffektivitet – Avancerad pneumatisk design som minskar luftförbrukningen med upp till 80%.
- Bred kompatibilitet – Fungerar hos cobots från ledande tillverkare som Universal Robots, FANUC, ABB med flera.
- Plug-and-play-lösningar – Enkel installation med minimalt underhåll.
SMC:s sortiment av gripdon, separatorer och EOAT
Vårt breda produktsortiment säkerställer en optimal lösning för varje applikation:
•
Gripdon 2-fingers Idealisk för enkla pick-and-place-uppgifter där våra 2-fingers gripdon ger exakt och pålitlig prestanda för olika applikationer.
•
Vinkelgripdon Våra vinkelgripdon är designade för applikationer som kräver vinklad rörelse, vilket erbjuder flexibilitet och robusta hanteringsmöjligheter.
•
Radialgripdon Våra radiella gripdon är perfekta för uppgifter som kräver radiell rörelse, vilket säkerställer hög noggrannhet och jämn prestanda.
•
Gripdon 3-fingers Gripdon med 3 fingrar är en idealisk lösning för cylindriska objekt, för stabil och balanserad hantering.
•
Gripdon 4-fingers Våra 4 fingergripare, utformade för att greppa komplexa former, erbjuder maximal mångsidighet vid materialhantering.
•
Separatorer SMC:s separatorer möjliggör exakt delseparering vilket säkerställer sömlös integration i automatiserade processer.
•
Gripdon självlåsande Självlåsande gripdon gör att arbetsstyckets greppstatus bibehålls även även vid tryckbortfall tack vare en mekanisk låsmekanism.
•
Magnetiska gripdon Våra magnetiska gripdon är idealiska för hantering av ferromagnetiska material, vilket ger en säker, underhållsfri gripteknik.
•
Roterande gripdon För applikationer som kräver roterande rörelse, erbjuder våra roterande gripdon smidig och exakt hantering.
Applikationer där SMC:s gripdon och EOAT används
SMC:s gripdon och EOAT-lösningar är avgörande inom en rad branscher: - Fordonsindustri
- Elektroniktillverkning
- Förpackning
- Läkemedelsproduktion
- Livsmedels- och dryckesindustri
- Metallbearbetning
- Plastindustri
- Logistik och lagerhantering
Så väljer du rätt gripdon eller EOAT för din cobot?
För att välja rätt gripdon eller EOAT bör du beakta en rad faktorer:
• Gripkraft: Anpassa kraften efter objektets vikt och material.
• Rörelsetyp: Välj gripdon baserat på önskad rörelse (linjär, vinkel, radiell, etc.).
• Objektets form och storlek: Matcha typ av gripdon efter formen och storleken på de föremål som hanteras.
• Miljö: Se till att gripdonet, mataren, är lämplig för arbetsmiljön (renrum, temperatur, fuktighet, etc.).
• Kompatibilitet: Se till att EOAT-lösningen är kompatibel med din cobotmodell.
Utforska vårt verktyg för att reda idag konfigurera den optimala grip- eller EOAT-lösningen.
SMC: Din betrodda partner inom robotik
Med över 60 års expertis inom pneumatisk teknologi är SMC en ledande aktör inom kostnadseffektiva och tillförlitliga robotlösningar. Våra gripdon och EOAT-lösningar är utvecklade med den senaste tekniken för att vara lätta, energieffektiva och enkla att integrera.
Genom vårt omfattande europeiska nätverk av specialister och snabba leveranser är SMC den självklara partnern för dina behov inom robotik.
Behöver du hjälp att välja rätt gripdon eller EOAT?
Kontakta oss för personlig rådgivning från våra experter.