Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

64-platsers ventilramp för kompakt plug-in 5-ports magnetventil – JSY1000/3000-L

Ju fler stationer, desto fler möjligheter

  • Minskar kablage, ledningsarbete och antal fältbussenheter – Från 4 till 64 ventilplatser och 128 utgångar
  • Uppnå utökade kommunikationsmöjligheter för både generell styrning och säkerhets-I/O-system – protokollen PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO-Link och CIP Safety finns tillgängliga
  • Spara utrymme i din applikation – Installationsutrymmet minskat med upp till 110 mm.

And much more

  • Fältbuss
  • Plug-in ventilramp
  • Flöde: Upp till 567 l/min
  • Kapsling: JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L: - IP67.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Actuation
Pilot Type
Power Saving Circuit
Light/Surge Suppressor/Common Specification
Manuell handmanöver