Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Programless Controllers - LECP1/LECP2

Connect & Get going

  • Avoid programming – No software, no PC, no teaching box needed
  • Easy to operate – 14 points positioning
  • Obtain an in situ speed and acceleration regulation – 16-level adjustment via switches
  • Configure it according to your needs – 3-level pushing and holding force adjustment.

Základní technické informace

  • Controller type: step motor
  • Compatible encoder: incremental
  • Up to 6 inputs/outputs
  • LECP1-XB182: Valid for jog operations.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
paralelní I/O
délka ovládacího kabelu
volitelné provedení
pohon nebo úchopná hlavice
přesnost stolu
velikost tělesa
typ ložiska
montážní pozice motoru
provedení
velikost motoru
max. krouticí moment (Nm)
stoupání šroubu
provedení stoupání šroubu
zdvih
úhel montáže
zvláštní provedení