Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-H7A2-588, elektronický snímač, pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kabel (v ose), ATEX kategorie 3

  • elektrické připojení: konektor
  • použití: 24 V DC relé / PLC
  • max. proud: 5 až 40 mA
  • pro pohony řady: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC, CDG1, MGG, RSDG, MGC, RHC, MLGC

Nakonfigurujte si produkt

 
délka kabelu