Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Bezdrátové jednotky sériového přenosu dat - řady EXW1 / EX600-W

Méně kabelů, více flexibility

  • Méně kabelů a konektorů, kratší doba pro instalaci a údržbu, méně poruch a rizik rozpojení - kompaktní a modulární bezdrátové systémy
  • Maximálně spolehlivá, bezpečná, a rušení odolná komunikace – změna frekvence a šifrování dat v pásmu 2.4 GHz ISM (Industrial, Scientific, and Medical)
  • Všestranné použití - vhodné pro výměnu nástrojů na ramenech robotů nebo pro otočné stoly s polohováním
  • Flexibilita pro vaše stroje – jednoduchá úprava obvodu a rychlé připojení.

Základní technické informace

  • komunikační protokoly: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT
  • možnost kombinace modulárních a kompaktních jednotek
  • dosah komunikace: až 100 m
  • vhodné pro řady ventilů: JSY, SY, VQC, S0700, SV
  • až 9 vstupních / výstupních / IO-Link master jednotek
  • max. 1280 vstupů / 1280 výstupů
  • stupeň krytí: až IP67.

  • Produkt EX600-WEN*/WPN* je výběhový.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.