Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

VR41, Transmitter - Relay, Metric

VR41, Transmitter - Relay, Metric
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • převodník-relé ventil, metrický závit
  • médium: stlačený vzduch
  • provozní tlak: 0 až 1.0 MPa
  • poměrný průřez (Cv): 7mm² (0.38)
  • připojovací závity: Rc 1/8

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
pilotní připojení
závit
připojovací závit
základová deska
signalizace