Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kompakter Lagesensor – D-MPG

Ein intelligenter Griff

  • Montage an Greifern – Kompaktes Design (3,8 mm x 2,9 mm x 25,3 mm) durch Trennen des Teaching-Moduls
  • Kontinuierliche Informationen – Mehrere Optionen für die Ausgabe der Greiferposition (analog, Schaltausgang oder IO-Link)
  • Reduzierung des Montageaufwand – Direkte und obere Montage an jedem Greifer, vertikale oder horizontale Montage.

u.v.m.

  • Messbereich: 25 mm
  • Geeignete Greifer: MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2 und MHW2
  • Analogausgang: Spannungsausgang (0 bis 10 [V]), Stromausgang (4 bis 20 [mA])
  • Analogausgang kann umgekehrt werden
  • Die Einstellung ist durch einfaches Berühren des separaten Touchpads möglich
  • Anschlussvarianten: Offene Kabelenden, M8 (4-polig) und M12 (4-polig).