Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VF1000, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil mit Vollweggleichrichter

  • 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil
  • Reduzierung der Leistungsaufnahme: 1,55 W Standard, 0,55 W mit Energiesparschaltkreis
  • Mit Vollweggleichrichter (AC)
  • Umgebungstemperatur: Max. 50 °C
  • Schutzart: staubgeschützt