Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawory (wszystkie rodzaje)

Zawory (wszystkie rodzaje)
  • Zawory 5/2 i 5/3 ze wspomaganiem
  • Gwinty metryczne, europejskie i amerykańskie
  • Przepływ: Cv 0,15 (1/8)
  • Pobór mocy: 1,55 W DC
  • Maks. temperatura otoczenia 50°C
  • Stopień ochrony: pyłoszczelny

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria