Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Coming Soon

Vedi da 1 a 10 di 18 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100

[Resistente alla polvere e all'acqua] Ionizzatore / Tipo a barra

Serie IZSW10

[Resistente alla polvere e all'acqua] Ionizzatore / Tipo a barra

  • Resistente alla polvere e all'acqua (IP66 equivalente)
    L'unità ionizzante può essere lavata
    ∗ La neutralizzazione delle cariche elettrostatiche non è disponibile durante la nebulizzazione con acqua
  • Raccordi sostituibili
  • Lo spurgo dell'aria aumenta di 3 volte la distanza di neutralizzazione dell'elettricità statica
  • Selezionare la modalità di generazione degli ioni in base all'applicazione
    DC: Neutralizzazione statica rapida
    Doppia AC: Neutralizzazione statica con minima irregolarità.

Ventosa / Tipo a soffietto ovale

Serie ZP3P-WJT

Ventosa / Tipo a soffietto ovale

  • Consente il trasferimento di oggetti lunghi e sottili contenenti liquidi, polveri, ecc.
  • 2 tipi di supporto disponibili
    Supporto: Riduce la deformazione della ventosa
    Supporto piatto: riduce le formazione di pieghe
  • Utilizza materiali conformi alle leggi e alle normative relative alle superfici a contatto con gli alimenti e non utilizza lubrificanti o agenti antiruggine
  • Ventosa di colore blu
    Facile distinguere la ventosa in base al colore durante l'ispezione della contaminazione
  • Consente di sostituire più ventose con un'unica ventosa di forma ovale.

Air Management System

Serie AMS20X/60X-X2044/X2045

Air Management System

  • Compatibile con IO-Link
    Monitoraggio delle condizioni dell'aria compressa tramite IO-Link e riduzione del consumo d'aria
  • Regolatore di standby + Flussostato digitale
    [Suffisso: -X2044]
    Modalità operativa ⇔ Modalità di standby
  • Flussostato digitale + Elettrovalvola a 3 vie di scarico della pressione residua (con funzione di avviamento progressivo)
    [Suffisso: -X2045]
  • Modalità operativa ⇔ Modalità di standby

Pinch Valve / Tipo ad azionamento pneumatico

Serie LPVA

Pinch Valve / Tipo ad azionamento pneumatico

  • Facile sostituzione del tubo dall'accesso frontale
  • La rimozione congiunta è possibile. Riduzione massima del tempo di intervento del 40%
  • Compatto, leggero
    È possibile il montaggio con passo ridotto
  • Con chiusura
  • Posizione degli attacchi selezionabile in base alle condizioni di installazione
  • La dimensione del tubo può essere modificata.

e-Actuator con Controllore Integrato Facile da Usare Tipo Senza Stelo/Con Stelo/Guidato con Stelo

Serie EQFS#H/EQY#H/EQYG#H

e-Actuator con Controllore Integrato Facile da Usare Tipo Senza Stelo/Con Stelo/Guidato con Stelo

  • È stata aggiunta la versione IO-Link. [Nuovo]
  • È stata aggiunta la versione guidata con stelo (serie EQYG#H)
  • Cavo di comunicazione con connettore Push-Pull
  • Facile da configurare, proprio come un'apparecchiatura pneumatica
  • Riduzione di ingombro grazie al controller integrato, risparmio di cablaggio e di manodopera
    - No necessita di programmazioe
    - Riduzione dei tempi di regolazione
  • Emissioni annue di CO2 ridotte fino al 60 % grazie all'ottimizzazione del controllo motore 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/year]
    *I valori numerici variano a seconda delle condizioni operative.

Attuatori elettrici [Compatibili con manifold di controllori]

Serie LE2S(H)/LE2F/LE2Y(G)/LE2R

Attuatori elettrici [Compatibili con manifold di controllori]

  • Sono state aggiunte le unità di traslazione serie LE2S(H)#H. [Novità]
  • Compatibile con il manifold di controllori
    È possibile collegare fino a 16 assi
  • Emissioni annue di CO₂ ridotte fino al 38 % grazie all'ottimizzazione del controllo del motore (confronto SMC)
    8,7 kg- CO₂ e/anno (14,1)
    *I valori numerici variano a seconda delle condizioni operative
  • Tipo di encoder assoluto senza batteria
    È possibile il riavvio dall'ultima posizione di arresto.

Sensore allo stato solido / Sicurezza intrinseca

Serie D-M9BA#-917

Sensore allo stato solido / Sicurezza intrinseca

  • ATEX, UL/CSA
  • Indicatore a 2 colori (rosso, verde)
    Il corretto intervallo di funzionamento può essere determinato dal colore del led (rosso → verde ← rosso)
  • Compatibile con le restrizioni sui materiali per la produzione di batterie.

Cilindro senza stelo con accoppiamento magnetico / Tipo a montaggio diretto

Serie CY3R-Z

Cilindro senza stelo con accoppiamento magnetico / Tipo a montaggio diretto

  • Lubrificazione migliorata
    È installato un paraolio per favorire la ritenzione della lubrificazione sul pistone e garantire un film lubrificante
    (Diametro: da Ø15 a Ø 63)
  • Funzionamento stabile
    L'allungamento dell'anello di scorrimento sul corpo fino al 30 % contribuisce a garantire un movimento fluido
  • Maggiore flessibilità di connessione
    Maggiore flessibilità di connessione grazie all'aggiunta di attacchi centralizzati sul lato destro
  • Le specifiche, la forza di tenuta del magnete e le dimensioni di montaggio sono le stesse del modello esistente della serie CY3R.