Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Snímač polohy kompatibilný s IO-Link a jednotka pre nastavenie snímača – séria D-MH2

Jednoduché a rýchle nastavenie snímača na detekciu viacerých polôh

  • Monitorovanie viacerých polôh pohonu jedným snímačom – jeden snímač na rozlíšenie až 3 polôh
  • Neustále informácie o aktuálnej polohe pohonu – rôzne možnosti výstupu polohy úchopnej hlavice (spínaný výstup alebo IO-Link)
  • Zmena nastavenia snímača kedykoľvek – vzdialené nastavenie snímača pomocou jednotky pre nastavenie alebo cez IO-Link
  • Montáž aj do stiesnených priestorov – jednotka na nastavenie snímača je potrebná iba na uvedenie snímača do prevádzky.

Základné technické informácie

  • elektrické pripojenie: vodiče
  • napájacie napätie: 18 až 30 V DC
  • príkon: max. 25 mA
  • vhodné pre úchopné hlavice radu: JMHZ2, MHZ2, MHZJ2, MHF2, MDHR3, MHK2, MHS#, MHC2.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.