Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kompaktný snímač aktuálnej polohy pohonu – séria D-MPG

Inteligentné snímanie uchopenia

  • Vhodný pre montáž na úchopné hlavice - kompaktné prevedenie (3.8 mm x 2.9 mm x 25.3 mm), nastavenie snímača pomocou oddelenej jednotky
  • Neustále informácie o aktuálnej polohe pohonu – rôzne možnosti výstupov (analógový, spínaný výstup alebo IO-Link)
  • Nízke nároky na montáž – priama montáž do drážok v profile úchopných hlavíc, možnosť montáže vertikálne alebo horizontálne.

Základné technické informácie

  • rozsah merania: 25mm
  • vhodné pre úchopné hlavice série: MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2, MHW2
  • analógový výstup: napäťový (0 až 10 V), prúdový (4 až 20 mA)
  • možnosť obráteného analógového výstupného signálu
  • jednoduché nastavenie dotykovými tlačidlami na oddelenej jednotke
  • 3 možnosti prevedenia kábla: voľné vodiče, s konektorom M8 (4 pin), s konektorom M12 (4 pin).